AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi544-2182: ȘURUB-HEX
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi
544-2182: ȘURUB-HEX
544-2182: ȘURUB-HEX

Marcă: Cat

fallback-image
544-2182: ȘURUB-HEX

Marcă: Cat

Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Will It Fit?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Adăugare echipament
Doriți să vedeți dacă se va potrivi sau doriți să reparați?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 544-2182
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 544-2182

Unități de măsură

SUAMetric
Lungimea șurubului (in): 1,181
Lungimea șurubului (mm): 30
Tip șurub: Cap flanșă hexagonal
Lungime de prindere (in): 0,148
Lungime de prindere (mm): 3,75
Material: Oțel slab Aliat,Lichid de acoperire,Oțel carbon
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Thread Size (dia x pitch) (mm): M10x1.25
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 544-2182

VEHICUL UTILITAR

CUV85 CUV82

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert