Caterpillar

Selectare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate. Încercați din nou.
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
Acasă575-2485: Împletitură cu un singur fir
Acasă575-2485: Împletitură cu un singur fir
575-2485: Împletitură cu un singur fir

Împletitură Cat® cu un singur fir

Marcă: Cat

Imaginile produselor
575-2485: Împletitură cu un singur fir
575-2485: Împletitură cu un singur fir

Împletitură Cat® cu un singur fir

Marcă: Cat

Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Will It Fit?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Adăugare echipament
Doriți să vedeți dacă se va potrivi sau doriți să reparați?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Descriere
Descriere

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic
rubber.

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic
rubber.

Specificații
Specificații
Lungime totală (mm): 1.055
Greutate (kg): 0,486
Material: Medium Pressure Hose
Lungime totală (mm): 1.055
Greutate (kg): 0,486
Material: Medium Pressure Hose
Vizualizare mai multe
Modele compatibile
Modele compatibile
Tractoare Cu Senile
D10
Vizualizare mai multe
Tractoare Cu Senile
D10
Informații privind garanția
Politica de returnare
Scheme piese
No EquipmentIntroduceți seria echipamentului sau alegeți echipamentul din lista adăugată anterior pentru a vedea diagramele pieselor.
Selectare echipament
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 575-2485
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Descriere pentru cod articol 575-2485

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic
rubber.

Vizualizare mai multe
Specificații pentru cod articol 575-2485
Lungime totală (mm): 1.055
Greutate (kg): 0,486
Material: Medium Pressure Hose
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 575-2485

TRACTOARE CU SENILE

D10

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert