AcasăConsumabile de atelierMateriale abraziveRoți abrazive6V-2033: Roată perie clapetă de finisare oxid de aluminiu
AcasăConsumabile de atelierMateriale abraziveRoți abrazive6V-2033: Roată perie clapetă de finisare oxid de aluminiu
6V-2033: Roată perie clapetă de finisare oxid de aluminiu

Cat® Flap Type Finishing Brush Tool helps to achieve a polished finish while reducing the risk of gouging or scratching the workpiece

Marcă: Cat

Imaginile produselor
6V-2033: Roată perie clapetă de finisare oxid de aluminiu
6V-2033: Roată perie clapetă de finisare oxid de aluminiu

Cat® Flap Type Finishing Brush Tool helps to achieve a polished finish while reducing the risk of gouging or scratching the workpiece

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DescriereSpecificații
Specificații pentru cod articol 6V-2033

Unități de măsură

SUAMetric
Weight (kg): 0,556
Weight (lb): 1,225
Dimensiunea găurii (mm): 76,2
Turația maximă de operare (RPM): 3.200,0
Dimensiunea găurii (in): 3,0
Grade: Fine
Turația optimă de operare (RPM): 3.200,0
Culoare: Grena
Număr necesar: 2,0
Dimensiune roată (mm): 203,2 x 50,8
Note: Polizor de banc, polizoare cu soclu, polizoare drepte
Dimensiune roți (in): 8 x 2
Densit: 5,0
Material: Polyamide Plastic
Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită