AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceTren de rulare și direcțieKituri de garnituri pentru tren de rulare8C-4956: TRANSMISIE DE TRANSFER KIT-INPUT
Acasă
Kituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceTren de rulare și direcțieKituri de garnituri pentru tren de rulare
8C-4956: TRANSMISIE DE TRANSFER KIT-INPUT
8C-4956: TRANSMISIE DE TRANSFER KIT-INPUT

Kit garnitură transmisie - pinioane de transfer intrare

Marcă: Cat

Imaginile produselor
8C-4956: TRANSMISIE DE TRANSFER KIT-INPUT
8C-4956: TRANSMISIE DE TRANSFER KIT-INPUT

Kit garnitură transmisie - pinioane de transfer intrare

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

223-9743: GARNITURĂ TIP SIMERING
223-9743: GARNITURĂ TIP SIMERINGCantitate: 1
5H-2824: GARNITURĂ
5H-2824: GARNITURĂCantitate: 1
3H-4970: 12.07mm Inside Diameter Seal-O-Ring
3H-4970: 12.07mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 1
3J-1907: 1.98 x 11.89mm 90A NBR O-Ring
3J-1907: 1.98 x 11.89mm 90A NBR O-RingCantitate: 1
3K-0360: 2.21 x 16.36mm 90A NBR O-Ring
3K-0360: 2.21 x 16.36mm 90A NBR O-RingCantitate: 1
6V-1175: 5.33 x 354.97mm 75A NBR O-Ring
6V-1175: 5.33 x 354.97mm 75A NBR O-RingCantitate: 1
5D-6428: GARNITURĂ INELARĂ
5D-6428: GARNITURĂ INELARĂCantitate: 1
3S-1223: 5.33 x 145.42mm 75A NBR O-Ring
3S-1223: 5.33 x 145.42mm 75A NBR O-RingCantitate: 1
2M-9780: 2.46 x 19.18mm 90A NBR O-Ring
2M-9780: 2.46 x 19.18mm 90A NBR O-RingCantitate: 1
8E-3839: 142.88mm Outer Diameter Seal Ring
8E-3839: 142.88mm Outer Diameter Seal RingCantitate: 2
2M-4453: 3.53 x 12.29mm 75A NBR O-Ring
2M-4453: 3.53 x 12.29mm 75A NBR O-RingCantitate: 1
1M-0556: GARNITURĂ INELARĂ
1M-0556: GARNITURĂ INELARĂCantitate: 1
Se afișează 1 până la 12 din 12
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 8C-4956

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 8C-4956

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

785 789

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert