Caterpillar

Selectare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate. Încercați din nou.
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
AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi8S-4766: Șurub cu cap hexagonal
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi
8S-4766: Șurub cu cap hexagonal
8S-4766: Șurub cu cap hexagonal

Șurub cu cap hexagonal

Marcă: Cat

Imaginile produselor
8S-4766: Șurub cu cap hexagonal

Șurub cu cap hexagonal
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
Diagramă piese pentru 8S-4766
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 8S-4766

Unități de măsură

SUAMetric
Lungimea șurubului (in): 8,5
Bolt Length (mm): 215,9
Tip șurub: Șurub cu cap hexagonal
Lungime de prindere (in): 6,5
Grip Length (mm): 165,1
Material: OŢEL,Oțel carbon,Aliaj de Zinc
Thread Size (in): 0,03
Thread Size (mm): 0,750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 8S-4766

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert