AcasăConsumabile de atelierInstrumenteClichete și duliiDulii9U-6546: Priză de impact
Acasă
Consumabile de atelierInstrumenteClichete și duliiDulii
9U-6546: Priză de impact
9U-6546: Priză de impact

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fastener, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Marcă: Cat

Imaginile produselor
9U-6546: Priză de impact
9U-6546: Priză de impact

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fastener, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
DescriereSpecificații
Specificații pentru cod articol 9U-6546

Unități de măsură

SUAMetric
Weight (kg): 1,093
Weight (lb): 2,41
Outer Diameter (mm): 73,15
Outer Diameter (in): 2,88
Lungime (mm): 76,2
Lungime (in): 3
Hex Size (mm): 50
Hex Size (in): 1,969
Material: Steel,Carbon Steel
Square Drive (in): 0,75
Dimensiune (mm): 50,0
Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert