AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareInele de rezervă9X-4595: INEL DE REZERVĂ
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareInele de rezervă
9X-4595: INEL DE REZERVĂ
9X-4595: INEL DE REZERVĂ

Inel de rezervă

Marcă: Cat

Imaginile produselor
9X-4595: INEL DE REZERVĂ

Inel de rezervă
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
Diagramă piese pentru 9X-4595
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 9X-4595

Unități de măsură

SUAMetric
Diametrul interior (mm): 338,8
Lățimea secțiunii transversale (mm): 1,5
Diametrul interior (in): 13,34
Înălțimea secțiunii transversale (mm): 4,6
Lățimea secțiunii transversale (in): 0,06
Note: Dimensiunile și descrierile materialelor furnizate doar cu titlu de referință. Culoarea poate diferi de imagine.
Descriere material: Cauciucul uretanic are o rezistență excelentă la abraziune și tăiere și funcționează cu lubrifianți pe bază de petrol și fluide hidraulice la temperaturi moderate. A nu se utiliza cu lichide solubile în apă.
Material: Cauciuc uretanic
Înălțimea secțiunii transversale (in): 0,18
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 9X-4595

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

793 793B 793C

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert