Поиск

Оборудование технического обслуживания аккумуляторных батарей

1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 257

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Olympian
    BATT 12V 225-AH 8D SERVICE
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Olympian
    Сравнить
  • Торговая марка: Olympian
    BATT 12VDC 90-AH 27F SERVICE
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Olympian
    Сравнить
  • Торговая марка: Olympian
    BATTERY CHARGER
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Olympian
    Сравнить
  • Торговая марка: Olympian
    BATTERY CHARGER
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Olympian
    Сравнить
  • Торговая марка: Olympian
    BATTERY CHARGER
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Olympian
    Сравнить
  • Торговая марка: Olympian
    BATTERY
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Olympian
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Датчик (AWG)
      2
    • Переходники для боковых клемм
      Нет
    • Длина (футы)
      19,7
    • Длина (м)
      6,0
    • Приблизительная масса (кг)
      6,4
    • Кожух
      T-94
    • Датчик (AWG)
      2
    • Переходники для боковых клемм
      Нет
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Сечение (круговой мил)
      41,300
    • Приблизительная масса (фунты)
      10,80
    • Датчик (AWG)
      4
    • Длина (футы)
      19,7
    • Длина (м)
      6,0
    • Переходники для боковых клемм
      Да
    • Сечение (круговой мил)
      41,300
    • Приблизительная масса (фунты)
      10,80
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Материалы для аккумуляторных батарей

Товары, с помощью которых вы можете поддерживать свои аккумуляторные батареи исправными и заряженными. Мы предоставляем разнообразное оборудование для обслуживания батарей, в том числе кабельные ножи, зарядные устройства на 12 и 6 В, а также многое другое.

  • Приборы для проверки состояния аккумуляторной батареи
  • Стойка для заряда аккумуляторной батареи
  • Комплект для ремонта кабелей аккумуляторной батареи
  • Ящик для оборудования технического обслуживания аккумуляторных батарей
  • Устройства быстрого заряда коммерческого назначения для тяжелых условий эксплуатации
  • Переносные зарядные устройства
  • Блочная система пуска для тяжелых условий эксплуатации
  • Обжимной инструмент для правой и левой руки, устройство для соединения кабелей встык
  • Пусковые кабели и запасные зажимы

Оборудование технического обслуживания аккумуляторных батарей Cat® предоставляет инструменты и расходные материалы для мастерских, необходимые для поддержания автомашины и машин, работающих от батарей, в безупречном состоянии для оптимального заряда и запуска.