Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    138-7573: Кронштейн тяги

    Номер по каталогу: 138-7573
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Кронштейны тяги Cat соответствуют требованиям стандарта ANSI/ASME B30.9.1984, как отмечено в акте о прохождении контрольных испытаний, предоставляемом для каждого из них.

    Кронштейнам тяги требуется меньший зазор по сравнению со стандартными рым-болтами, что также ускоряет и облегчает замену/центрирование редуктора механизма поворота/подшипника. Для этого всегда следует использовать болты класса прочности 8.

    wheel-type loader
    994F 994D 924H

    engine - generator set
    C280-16

    marine products
    3606 3608 3616 C280-12 3612

    engine - industrial
    G3608 C280-16 G3616 G3612 G3606

    wheel tractor-scraper
    613C II