Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    054-4984: Spacer

    Номер по каталогу: 054-4984
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Spacer

    Description:
    Spacers are thick rings made of metal, rubber, or plastic fixed under a nut or the head of a bolt to spread the pressure when tightened or to provide a standoff between two surfaces.

    Attributes:
    • Material: Steel
    • Outside diameter: 15 mm (0.59 in)
    • Inside diameter: 10 mm (0.39 in)
    • Thickness: 8.5 mm (0.33 in)

    Application:
    Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0
    • Наружный диаметр (дюймы): 0
    • Описание материала: 0
    • Толщина (дюймы): 0
    earthmoving compactor
    826G II 826C 825G 826G 825C

    wheel-type loader
    972K 980F 972M 966M 980C 980G II 966M XE 972M XE 966K 972L 966L 980G 966K XE 980F II 994

    generator
    SR4 SR4B

    engine - generator set
    3406C 3406B C9.3

    engine - truck
    3406B 3406C

    petroleum products
    CX31-C9I CX31-P600

    off-highway truck
    794 AC 796 AC MT4400D AC 798 AC

    track-type loader
    973

    engine - industrial
    3406B 3406C C9.3 HT400 SR4

    articulated dump truck
    725C D400D 725C2 D400E D40D D350E

    road reclaimer
    SM-350 SS-250 RM-350 SS-250B RM-250C RR-250 RM-350B RR-250B

    cold planer
    PM312 PM313 PM310 PM-465

    motor grader
    120H 140M 3 160M 3 140 140M 2 12H NA 16G 12M 2 12M 3 12M 3 AWD 140M 3 AWD 160M 2 160M 3 AWD 16H NA 140H NA

    forest products
    586C 2864C

    wheel dozer
    814B 824G 824C 824G II

    excavator
    336F LN XE 336E L 340F L LRE 245D 336F 336F L 336F LN 375-A 340F 336F LNXE 336E LH 336E H 336F L XE 375-A L 336E HVG 340F L UHD 336E 5080 245B 568 FM 568 FM LL 336E LNH 336F XE 336E LN 336FMHPU

    pipelayer
    583R 587R PL72 578

    marine products
    3406C 3406B C9.3

    wheel tractor-scraper
    623F 627F 627H 627K LRC 621F 621B 627E 627B 621 623B 621E 623E 637K 627K

    track-type tractor
    D6T 8U D6T LGP D8R 8SU 8 D6T XL 8A D6T XW D6T LGPPAT D8R II 57H D6T XW PAT D7E D8N D6T XL PAT D7E LGP

    load, haul, dump
    R1600G R1600H R1600