Поиск

Масла

1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 214

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    NGEO (19 л)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • SAE
      40
    • Характеристика объема (мм)
      19
    • Единица объема (метрическая)
      Литр
    • SAE
      40
    • Характеристика объема (мм)
      19
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® HYDO Advanced 30 (200 л)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Единица объема (метрическая)
      Литр
    • Характеристика объема (мм)
      200
    • Интервал между сменами масла
      6000 часов с S•O•S (SM)
    • SAE
      30
    • Единица объема (метрическая)
      Литр
    • Характеристика объема (мм)
      200
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    DEO-ULS 10W-30 (5 галл.)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Характеристика объема (дюймы)
      5
    • Соответствие классификациям
      API CJ-4, CI-4 PLUS/CI-4, API SM
    • SAE
      10W-30
    • Единица объема (британская)
      Галлон
    • Характеристика объема (дюймы)
      5
    • Соответствие классификациям
      API CJ-4, CI-4 PLUS/CI-4, API SM
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    DEO-ULS 10W-30 (208 л)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • SAE
      10W-30
    • Характеристика объема (дюймы)
      55
    • Характеристика объема (мм)
      208
    • Соответствие классификациям
      API CJ-4, CI-4 PLUS/CI-4, API SM
    • Единица объема (метрическая)
      Литр
    • Единица объема (британская)
      Галлон
    • SAE
      10W-30
    • Характеристика объема (дюймы)
      55
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    BIO HYDO Advanced HEES (5,3 галл.)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Температура (°C)
      От -30 до +45
    • Температура (°F)
      От -22 до +45
    • Единица объема (британская)
      Галлон
    • Интервал между сменами масла
      6000 часов с S•O•S (SM)
    • Характеристика объема (дюймы)
      5,3
    • Температура (°C)
      От -30 до +45
    • Температура (°F)
      От -22 до +45
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    DEO 15W-40 (208 л)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Единица объема (британская)
      Галлон
    • SAE
      15W-40
    • Характеристика объема (дюймы)
      55
    • Характеристика объема (мм)
      208
    • Единица объема (метрическая)
      Литр
    • Единица объема (британская)
      Галлон
    • SAE
      15W-40
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    DEO 15W-40 (205 л)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Характеристика объема (дюймы)
      54,2
    • Единица объема (британская)
      Галлон
    • SAE
      15W-40
    • Единица объема (метрическая)
      Литр
    • Характеристика объема (мм)
      205
    • Характеристика объема (дюймы)
      54,2
    • Единица объема (британская)
      Галлон
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    DEO 15W-40 (5 л)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Характеристика объема (мм)
      5
    • SAE
      15W-40
    • Единица объема (метрическая)
      Литр
    • Характеристика объема (мм)
      5
    • SAE
      15W-40
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
  • Продукты
  • Справочная информация
{imgAlt}Масла разработаны, испытаны и утверждены в соответствии со строгими требованиями Caterpillar.
Каждый тип масла предназначен специально для улучшения защиты и увеличения срока службы компонента. Их можно использовать в различных областях и компонентах.

Масла Cat®

  • Масло для бортового редуктора и моста для внедорожных самосвалов, больших гусеничных бульдозеров, трубоукладчиков и гусеничных трелевщиков.
  • Масло для дизельных двигателей Cat и масло для двигателей Cat на природном газе защищают землеройное, коммерческое, морское оборудование и дизельные двигатели шоссейных грузовых автомобилей.
  • Трансмиссионное масло для механических коробок передач Cat, дифференциалов и бортовых редукторов и герметичных смазываемых шарниров звена.
  • Синтетическое трансмиссионное масло для механических коробок передач Cat, дифференциалов, коробок передач с прямым приводом и герметичных смазываемых шарниров звена.
  • Гидравлическое масло для защиты компонентов гидросистемы.
  • Специальное масло для задних мостов экскаваторов-погрузчиков Cat и тракторов Cat Challenger.
  • Трансмиссионное масло и масло для коробок передач для коробок передач Cat, бортовых редукторов, тормозов мокрого типа и отсеков гидросистемы.

Дополнительные сведения см. в наших справочниках

Масло для бортового редуктора и моста:


Масло для дизельных двигателей:


Масло для двигателей на природном газе:


Трансмиссионное масло:


Гидравлическое масло:


Специализированное масло:


Трансмиссионное масло и масло для силовой передачи (TDTO):


Рекомендации по жидкостям: