Поиск

Пробивающие (из износостойкого материала)

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 11

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Износостойкий проплавляющий наконечник K80 серии K
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K80
    • Длина зуба (мм)
      247
    • Размер зуба
      K80
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    K100 Износостойкий наконечник глубокого проникновения серии K
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K100
    • Длина зуба (мм)
      296
    • Размер зуба
      K100
    • Длина зуба (мм)
      296
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Износостойкий внедряющийся наконечник серии K (K150)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K150
    • Длина зуба (мм)
      421
    • Размер зуба
      K150
    • Длина зуба (мм)
      421
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Усиленный проплавляющий наконечник серии К (К130)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K130
    • Длина (дюймы)
      16
    • Длина (мм)
      406,4
    • Высота (дюймы)
      6,5
    • Высота (мм)
      165,1
    • Ширина (мм)
      171,45
    • Размер зуба
      K130
    • Длина (дюймы)
      16
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Износостойкий пробивающий наконечник серии K (K130)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K130
    • Длина зуба (мм)
      364
    • Размер зуба
      K130
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    K100 Износостойкий наконечник глубокого проникновения серии K
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    K110 Penetration ARM Tip
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}
  • идеально подходят для сильно уплотненных материалов;
  • располагают рабочей кромкой с площадью сечения, уменьшенной приблизительно на 50 %, и единственным центральным ребром для повышения прочности;
  • самозатачиваются.
  • Износостойкий материал увеличивает срок службы наконечника до 5 раз.