Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиШайбы и проставки005-0472: ШАЙБА
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиШайбы и проставки005-0472: ШАЙБА
005-0472: ШАЙБА

Торговая марка: Cat

fallback-image
005-0472: ШАЙБА

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 005-0472

Описание для этой детали скоро будет добавлено.

Технические характеристики номера по каталогу 005-0472

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Материал: Углеродистая сталь
Outside Diameter (in): 2,185
Outside Diameter (mm): 55,5
Washer Type: Internal Tab
Inside Diameter (mm): 34,11
Thickness (mm): 3,0
Thickness (in): 0,118
Inside Diameter (in): 1,343
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 005-0472

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен