Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    008-2103: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 008-2103
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0,8
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,14
    • Материал: NBR — нитрил, Нитрилкаучук (NBR) (90)
    • Назначение: Системы топливоподготовки, работающие при температуре окружающей среды, вспомогательные системы высокого и низкого давления, использующие сжиженный нефтяной газ, гидравлические жидкости (до 10 335 кПа/1500 фунт. на кв. дюйм), уплотнения систем рулевого управления с гидроусилителем, уплотнения термостатов радиаторов
    • Несовместимые материалы: Тормозные жидкости для автомобильной и авиационной техники, высокий уровень озона, кетоны, жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты, сильные кислоты, УФ-излучение
    • Описание материала: NBR — универсальный материал с хорошей устойчивостью к абразивному износу и порезам. Применяется для таких сред, как воздух, моторное масло, дизельное топливо, охлаждающая жидкость/мочевина, гидравлическое масло и масло для автоматических коробок передач. Не используется для дизельного биотоплива.
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Совместимые материалы: Абразивостойкий; синтетические смазочные материалы на основе альфа-олефинов, этиленгликоль, углеводородное топливо, смазочные материалы на основе бензина, силиконовые масла и смазки, вода, охлаждающие жидкости двигателя на водной основе, уплотнения ORFS, STORS
    • Температура (°F): –40–212
    • Типоразмер (дюймы): 211
    wheel-type loader
    994K

    challenger
    65B 65

    track-type loader
    953 943

    work tool
    H115E S HM315 SNOW WING H140E MP332 BLADE H160E S MP345 H140E S MP318 H120E H110E MP365 H110E S H120E S H160E H130E S H180E S MP324 HM312 H115E H180E H130E

    motor grader
    120M 14M 160M 2 140M 2 14M-3 140M 3 160M 3 140M 3 AWD 160M 3 AWD 14M3

    track-type skidder
    4P 54H D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III

    skid steer loader
    297C 272C 256C 277C 262C 287C

    wheel dozer
    854K 854G

    asphalt paver
    AP-300D

    pipelayer
    578

    excavator
    385B 385C 385C L MH 385C L 365B II 365B 385C FS 365C L MH 390D 5090B 365C L 365C 374D L 390D L 365B L

    track-type tractor
    D9L 6A D11T 56 59N 6 D4H XL D7H 7S 8A 56H D6H XL D8R 8U D6H 4A 6SU 11SU 58 D5H 7 7U 9 8SU 59L 9U D7R 10 7A 8 7SU 6S D10 D11R D4H 5S 57H D9N 4S 11 58L 4P D8L D10R D6H XR 10C 9C 11U 8S 9SU D6H II 57 D11N D8N 59 9S 10S 5A 5 10U 54 5P 4 10SU D4H III D5H XL 55 D10N

    expanded mining products
    6015B