Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    009-0128: УПЛОТНЕНИЕ КЛАПАНА

    Номер по каталогу: 009-0128
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительная шайба

    Описание:
    Уплотнительные шайбы используются для предотвращения утечек через болтовые отверстия в устройствах низкого давления.

    Характеристики:
    Уплотнительные шайбы Cat® изготовлены из стали, и их средняя часть покрыта каучуком.

    Резиновый материал выбирается с учетом совместимости с температурой и жидкостью приложения.

    Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций. Обычное уплотнение и уплотнение Cat — это две большие разницы.

    Применение:
    Уплотнительные шайбы используются для болтовых соединений, требующих защиты от утечек.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0,74
    • Внутренний диаметр (мм): 18,8
    • Материал: Резина/сталь
    • Наружный диаметр (дюймы): 1,32
    • Наружный диаметр (мм): 33,6
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки.
    • Толщина стали (дюймы): 0,06
    • Толщина стали (мм): 1,6
    track-type tractor
    3 D3B, 3P D3, D4B, 53 3S

    track-type loader
    931B, 931, 931C, 935C II 931C II

    track loaders
    935B, 931C, 935C, 931CII, 931BLGP, 935CII

    track type tractors
    D3BLGP