Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    030-6121: КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 030-6121
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорное кольцо

    Описание:
    Опорные кольца предотвращают выдавливание уплотнений в устройствах, работающих при высоком давлении, и могут быть использованы для защиты всей системы герметизации при резком повышении давления.

    Характеристики:
    Опорные кольца Cat® объединяют эластомерные уплотнения и сопрягаемые компоненты, которые таким образом вносят значительный вклад в увеличение срока службы и производительность системы герметизации в устройствах высокого давления.

    Размеры опорных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам и поверхности сопряжения. Материалы подобраны в соответствии с расчетным давлением и для противодействия абразивному износу.

    Опорные кольца могут быть сплошными и составными. Составные кольца используются для облегчения сборки.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Опорные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании, работающем при высоком давлении, таком как гидравлические насосы, клапаны и двигатели.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0,39
    • Высота поперечного сечения (дюймы): 0,05
    • Материал: NBR — нитрил
    • Описание материала: NBR — универсальный материал с хорошей устойчивостью к абразивному износу и порезам. Применяется для таких сред, как воздух, моторное масло, дизельное топливо, охлаждающая жидкость/мочевина, гидравлическое масло и масло для автоматических коробок передач. Не используется для дизельного биотоплива.
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Типоразмер (дюймы): 12
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 0,05
    cold planer
    PR-1000 PR-1000C

    forest products
    1190 TK721 227 TK722 TK711 1290T 1190T TK732 1090

    challenger
    55 35 45

    motor grader
    120H ES 160H ES 135H 160H 12H 12H ES 140H ES 16M3 120H 18M3 140H 16M 24 12H NA 160H NA 120H NA 135H NA 24M 140H NA 163H NA 143H

    wheel-type loader
    910F 906 938F 908 910E 902

    wheeled excavator
    M318 M315 M312 M320 M316C M322C M318C M313C M318C MH M315C

    skid steer loader
    289C2 272D XHP 262C 246C 299C 299D XHP 289C 299D 272D 262C2 297C 272C 279C 287C2 277C2 279C2 277C 287C

    integrated toolcarrier
    IT28F IT38F IT12B IT38G IT14F

    excavator
    245

    track-type loader
    943 953 963

    track-type tractor
    D5C D5C III D4C III D3C 143 53 140 D6D SR D6D D3C II D6C D3C III D5B 3 141 5A PAT D4C II D4C 4P D5C PATLGP D5C PAT D5 D6E SR

    work tool
    BH160 CVP40 VVP15 CVP75 VVP45 CVP16 VVP25 VVP10 BH150 CVP110