Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты031-2044: ВИНТ
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты031-2044: ВИНТ
031-2044: ВИНТ

Торговая марка: Cat

fallback-image
031-2044: ВИНТ

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 031-2044

Описание для этой детали скоро будет добавлено.

Технические характеристики номера по каталогу 031-2044

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Bolt Length (in): 1.437
Bolt Length (mm): 36,51
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0,625
Grip Length (mm): 15,88
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 7/16-14
Hand of Thread: RH
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/16x14
Thread Size (in): 0.017
Thread Size (mm): 0.4375
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 031-2044

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен