Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    031-4392: КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 031-4392
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 4,98
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,14
    • Материал: NBR — нитрил, Нитрилкаучук (NBR) (90)
    • Назначение: Системы топливоподготовки, работающие при температуре окружающей среды, вспомогательные системы высокого и низкого давления, использующие сжиженный нефтяной газ, гидравлические жидкости (до 10 335 кПа/1500 фунт. на кв. дюйм), уплотнения систем рулевого управления с гидроусилителем, уплотнения термостатов радиаторов
    • Несовместимые материалы: Тормозные жидкости для автомобильной и авиационной техники, высокий уровень озона, кетоны, жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты, сильные кислоты, УФ-излучение
    • Описание материала: NBR — универсальный материал с хорошей устойчивостью к абразивному износу и порезам. Применяется для таких сред, как воздух, моторное масло, дизельное топливо, охлаждающая жидкость/мочевина, гидравлическое масло и масло для автоматических коробок передач. Не используется для дизельного биотоплива.
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Совместимые материалы: Абразивостойкий; синтетические смазочные материалы на основе альфа-олефинов, этиленгликоль, углеводородное топливо, смазочные материалы на основе бензина, силиконовые масла и смазки, вода, охлаждающие жидкости двигателя на водной основе, уплотнения ORFS, STORS
    • Температура (°F): –40–212
    • Типоразмер (дюймы): 250
    wheel-type loader
    962L 950 GC 950H 962H 950L

    wheel-type skidder
    528

    articulated dump truck
    D40D D350E D400E D400D

    mini hydraulic excavator
    307-A 307B

    work tool
    S25 S50 S130 S30 S40 S80

    road reclaimer
    RM-500 SS-250 RR-250

    cold planer
    PR-1000 PR-1000C PR-450 PR-450C PR-750B

    wheeled excavator
    M320 M315 M318 M312 M315C M318D MH M315D M322D MH M322C M316D M322D M313D M317D2 M318D M313C M316C M320D2 M322D2 M315D2 M324D2 MH M318C MH M322D2 MH M318C

    paving compactor
    CS-553 CS-551 CP-553

    asphalt paver
    BG-240C AP-900B AP-1000B BG-260C AP-650B AP-800B BG-2255C AP-1055B AP-1050 BG-2455C BG-245C AP-655C AP-1000 AP-1200 BG-230D AP-800D AP-800 AP-1050B BG-225C

    drill
    MD6310

    excavator
    320D FM 307 307-A 320D2 FM

    wheel tractor-scraper
    613B 613C II 613