Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиШайбы и проставки032-3610: СТОПОРНАЯ ШАЙБА
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиШайбы и проставки032-3610: СТОПОРНАЯ ШАЙБА
032-3610: СТОПОРНАЯ ШАЙБА

Торговая марка: Cat

fallback-image
032-3610: СТОПОРНАЯ ШАЙБА

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 032-3610

Описание для этой детали скоро будет добавлено.

Технические характеристики номера по каталогу 032-3610

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Outside Diameter (mm): 20,09
Washer Type: Countersunk External Tooth
Thickness (in): 0,045
Inside Diameter (mm): 11,76
Thickness (mm): 1,14
Inside Diameter (in): 0,463
Outside Diameter (in): 0,791
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 032-3610

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен