Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    032-8970: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 032-8970
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0,3
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,1
    • Материал: FKM — фторэластомер, Фторэластомер (FKM)(75)
    • Назначение: Применение при высокой температуре, когда требуется сопротивление к воздействию воздуха, топлива, смазочных материалов и гидравлических жидкостей
    • Несовместимые материалы: Амины, тормозные жидкости, охлаждающая жидкость двигателя, негорючие жидкости, кетоны, пар, вода
    • Описание материала: FKM обеспечивает отличные эксплуатационные показатели в большинстве сред применения, включая воздух, моторное масло, дизельное топливо, гидравлическое масло, масло для автоматических коробок передач и дизельное биотопливо. Большинство соединений FKM нельзя использовать с охлаждающей жидкостью/мочевиной. FKM способен выдерживать высокую температуру и демонстрирует устойчивость к абразивному износу и порезам.
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Совместимые материалы: Смазочные материалы на базе сложных эфиров, галогенизированные углеводороды (выше 100 °C), материалы с высокой устойчивостью к сжатию, жидкости на нефтяной основе, жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты, силиконовые жидкости, некоторые кислоты
    • Температура (°F): –40–350
    • Типоразмер (дюймы): 109
    challenger
    35 45

    wheel-type loader
    960F 938F 950F 918F 962G 928F 950G 910F 924F 950F II 910E

    engine - generator set
    3116 3114

    engine - truck
    3116 3114

    petroleum products
    TH48-E80 TH48-E70

    off-highway truck
    785G

    engine - machine
    3116

    engine - industrial
    3114 3116 G3606 SPF343C 3126 G3616 G3608 G3606B G3612

    track-type loader
    963B

    articulated dump truck
    735C 745C 745 740C 740 D250D D20D 740 GC

    погрузчик с телескопической стрелой
    RT80 RT100

    wheeled excavator
    M318

    paving compactor
    CS-583 CS-563 CB-434 CP-533 CS-573 CS-533 CD-54 CP-563 CS-531

    backhoe loader
    446B 446

    asphalt paver
    AP-1050 AP-1000

    integrated toolcarrier
    IT12B IT18F IT28F IT14F IT14B

    excavator
    325-A 325 L E110B 320-A S 211B 212B 320N 322 LN 320-A E240C 322-A L 322 L 213B 214B E120B E200B 325 LN 325-A L EL200B 214B FT 320-A L 205B EL240C 320-A N 206B 322-A N 325-A LN 320 L 224B 322-A E240B EL240B 322-A LN 322N

    marine products
    3116 C140-16 3126

    wheel tractor-scraper
    613C II 613C

    track-type tractor
    D5M D7E D6M D7E LGP

    load, haul, dump
    R1600 R1600G