Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    032-9313: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 032-9313
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0,49
    • Внутренний диаметр (мм): 12,4
    • Внутренний диаметр уплотнения (мм): 12,37
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,1
    • Диаметр поперечного сечения (мм): 2,62
    • Материал: FKM — фторэластомер, Фторэластомер (FKM)(75)
    • Назначение: Применение при высокой температуре, когда требуется сопротивление к воздействию воздуха, топлива, смазочных материалов и гидравлических жидкостей
    • Несовместимые материалы: Амины, тормозные жидкости, охлаждающая жидкость двигателя, негорючие жидкости, кетоны, пар, вода
    • Описание материала: FKM обеспечивает отличные эксплуатационные показатели в большинстве сред применения, включая воздух, моторное масло, дизельное топливо, гидравлическое масло, масло для автоматических коробок передач и дизельное биотопливо. Большинство соединений FKM нельзя использовать с охлаждающей жидкостью/мочевиной. FKM способен выдерживать высокую температуру и демонстрирует устойчивость к абразивному износу и порезам.
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Совместимые материалы: Смазочные материалы на базе сложных эфиров, галогенизированные углеводороды (выше 100 °C), материалы с высокой устойчивостью к сжатию, жидкости на нефтяной основе, жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты, силиконовые жидкости, некоторые кислоты
    • Температура (°C): –40–175
    • Температура (°F): –40–350
    • Типоразмер (дюймы): 112
    pipelayer
    583T, 587T

    wheel tractor-scraper
    627G, 637G, 657, 623B, 621B, 623G, 657E, 621G, 657G, 627F, 657B, 621F, 623E, 651B, 631G, 621E

    engine - generator set
    G3406 D379B D398B G3508 G3512 3456 D399 3406E PM3456

    underground articulated truck
    AD30

    forest products
    227

    wheel-type loader
    992G, 993K, 992K, 980G II 988G, 980H, 988H

    engine - industrial
    G3508 D399 G3512 C15 G3408C G3406 G3408 C18 D398 D398B 3456 3406E C-15 D379B C-16 D379

    articulated dump truck
    D400E II 740, D350E II 735

    engine - truck
    3406E C-15 C18 C9 C-18 C-9 C16 C-16 3176

    off-highway truck
    797F, 797, 772, 770, 797B

    challenger
    MT855, MTC845, MT835, MTC835, MT845, MTC855, MT865, MTC865

    material handler
    MH3026 MH3022, MH3024

    oem solutions
    CX28

    cold planer
    PM-200, PM-201

    generator
    SR4

    track-type tractor
    D8R II D9T, D8T, D8R

    wheeled excavator
    M318, M320, M318D, M322C, M315D, M318C, M318C MH M322F, M320F, M315C, M316C, M313D, M313C, M318D MH M322D, M322D MH M312, M316D, M315

    road reclaimer
    RM-500

    wheel dozer
    834H, 824G II 824C, 834G, 824H

    petroleum products
    C-15 TH48-E80 CX35-P800 TH35-C15I TH48-E70 TH35-E81 TH31-C9T TH31-E61

    excavator
    385C L 365C L 225, 215B, 215, 385B, 385C FS 5090B, 385C L MH

    earthmoving compactor
    825G II 825C, 836H, 836G, 826G II 826H, 826C, 825H