Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    033-6031: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 033-6031
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 2,73
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,14
    • Материал: Фторэластомер (FKM)(75), FKM — фторэластомер
    • Назначение: Применение при высокой температуре, когда требуется сопротивление к воздействию воздуха, топлива, смазочных материалов и гидравлических жидкостей
    • Несовместимые материалы: Амины, тормозные жидкости, охлаждающая жидкость двигателя, негорючие жидкости, кетоны, пар, вода
    • Описание материала: FKM обеспечивает отличные эксплуатационные показатели в большинстве сред применения, включая воздух, моторное масло, дизельное топливо, гидравлическое масло, масло для автоматических коробок передач и дизельное биотопливо. Большинство соединений FKM нельзя использовать с охлаждающей жидкостью/мочевиной. FKM способен выдерживать высокую температуру и демонстрирует устойчивость к абразивному износу и порезам.
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Совместимые материалы: Смазочные материалы на базе сложных эфиров, галогенизированные углеводороды (выше 100 °C), материалы с высокой устойчивостью к сжатию, жидкости на нефтяной основе, жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты, силиконовые жидкости, некоторые кислоты
    • Температура (°F): –40–350
    • Типоразмер (дюймы): 232
    generator
    SR4 SR5

    wheel-type loader
    994K, 994F, 992G, 966M XE 990K, 993K, 994, 992K, 972M XE 966K, 990H, 994H, 994D, 966K XE

    petroleum products
    3508B TH48-E80 3516C 3512C CX35-P800 TH48-E70 3512E CX48-P2300 3516B 3508C 3512B TH55 2016 3512 TH55FT-E90 3516 C32 C27 TH55-E70

    engine - generator set
    3612 3616 3606 3608 C280-12 3516 3516B G3508 3508 G3512 3516C G3516C G3520C G3516 3512B 3512 G3520H XQC1200 3508B PM3516 G3516E G3516B G3516H 3516E C27 PM3508 C32 3512C PM3512 G3520E 3508C C280-16 C175-16 XQC1600 3306B G3512H PP3516 G3512E PMG3516

    engine - truck
    3126E 3406E C15 3406C C7 3406B C-15 C-16 3408 3126B 3408B

    off-highway truck
    793C, 775G OEM 789B, 777G, 785C, 773E, 773G, 795F AC MT4400D AC 776D, 777D, 773F, 795F XQ 785, 789D, 797F, 797, 776C, 793F, 784C, 775G, 772, 777, 777B, 793D, 773G LRC 777E 773G OEM 777F, 775F, 785D, 785B, 775G LRC 789C, 793B, 793F OEM 797B, 789, 793, 777C, 776B, 793F CMD 784B, 793F AC 785G

    track-type loader
    973, 973D

    engine - industrial
    3512C 3512E C175-16 G3512 3516E G3516B SPT343 G3516C 3512B 3516 G3516 G3616 G3508 3508B 3516B 3512 G3512B G3512E C27 G3512H 3508 C32 3516C G3520J 3508C SPF343C G3612 G3508B SPF743 SPS343 G3520B C280-16 SPF343 G3508J G3516J PMG3516 G3516E

    motor grader
    120H, 12H, 160M, 14L 140G, 140M, 24, 135H, 12M

    wheel dozer
    844K, 854G, 844H, 854K

    underground articulated truck
    AD60, AD55B

    drill
    MD6310 MD6250

    excavator
    5230, 5130

    pipelayer
    PL61, PL83

    track-type tractor
    D8T, 11 D10T2, 11SU D11T, D11N, D11R, D9T, D6K2, D6K D6K2 XL D6K2 LGP 11U

    expanded mining products
    MD6540C, 6015B, 6040, 6020B, 6030, 6040 FS

    oem solutions
    CAT WDS