Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    033-6032: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 033-6032
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 1,05
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,07
    • Материал: FKM — фторэластомер, Фторэластомер (FKM)(75)
    • Назначение: Применение при высокой температуре, когда требуется сопротивление к воздействию воздуха, топлива, смазочных материалов и гидравлических жидкостей
    • Несовместимые материалы: Амины, тормозные жидкости, охлаждающая жидкость двигателя, негорючие жидкости, кетоны, пар, вода
    • Описание материала: FKM обеспечивает отличные эксплуатационные показатели в большинстве сред применения, включая воздух, моторное масло, дизельное топливо, гидравлическое масло, масло для автоматических коробок передач и дизельное биотопливо. Большинство соединений FKM нельзя использовать с охлаждающей жидкостью/мочевиной. FKM способен выдерживать высокую температуру и демонстрирует устойчивость к абразивному износу и порезам.
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Совместимые материалы: Смазочные материалы на базе сложных эфиров, галогенизированные углеводороды (выше 100 °C), материалы с высокой устойчивостью к сжатию, жидкости на нефтяной основе, жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты, силиконовые жидкости, некоторые кислоты
    • Температура (°F): –40–350
    • Типоразмер (дюймы): 23
    earthmoving compactor
    815F II 816F II

    wheel-type loader
    960F 950F 962G

    engine - generator set
    C9 G3516B PMG3516 G3520B C9 GEN SET

    engine - truck
    C9 C15

    petroleum products
    CX31-P600 C9 CX31-C9I TH31-C9I TH31-E61

    off-highway truck
    793C 793D 793B

    engine - machine
    C-9

    engine - industrial
    C-9 G3612 C9 G3512 G3508 G3616 G3516 G3608 G3606B G3606

    погрузчик с телескопической стрелой
    TH407C TH336C TH414C TH337C TH406C TH514C TH417C

    motor grader
    120H NA 160M 120H 135H NA 135H 12H 120H ES 140B

    forest products
    TK721 584HD 584 541 2 521B TK711 552 2 TK722 TK741 522B TK732

    wheeled excavator
    M330D M322D MH

    wheel dozer
    814F II

    asphalt paver
    AP-800B AP-800

    integrated toolcarrier
    IT62G

    excavator
    336D2 L 340D2 L 330D L 330D FM 336D L 330C L 330C 336D2 330D 336D 336D LN 330D MH 330D LN 330C FM 340D L 330C MH 330C LN

    marine products
    C9 C8.7

    wheel tractor-scraper
    637G 627G

    track-type tractor
    D6R II D6R D6R XL D6R LGP D6R STD