Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
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
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиГайки035-4139: ГАЙКА
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиГайки
035-4139: ГАЙКА
035-4139: ГАЙКА

Торговая марка: Cat

fallback-image
035-4139: ГАЙКА

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
Описание
Описание

Описание для этой детали скоро будет добавлено.

Технические характеристики
Технические характеристики
Единицы измеренияАмериканские единицы измеренияМетрические единицы
Материал: Углеродистая сталь
Thread Size (in): 0,049
Nut Type: Hex
Thread Size (mm): 1,250
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.250x12
Class or Grade: SAE J995 Grade 5 (120 ksi)
Drive (in): 1,875
Thickness (mm): 17,27
Thickness (in): 0,68
Drive (mm): 47,62
Hand of Thread: RH
Единицы измеренияАмериканские единицы измеренияМетрические единицы
Материал: Углеродистая сталь
Thread Size (in): 0,049
Nut Type: Hex
Подробнее
Совместимые модели
Совместимые модели

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

Информация о гарантии
политику возврата
Parts Diagrams
No EquipmentВведите серийный номер техники или выберите технику из ранее добавленного списка для просмотра схем запчастей.
Выбрать оборудование
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом