Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    054-7915: НАБИВКА M

    Номер по каталогу: 054-7915
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнение

    Описание:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации корпуса, а также могут быть использованы для звукоизоляции, виброизоляции, амортизации или теплоизоляции.

    Монтаж уплотнений может потребовать приклеивания, обрезки на месте, запрессовки в канавки или использования зажимов. Некоторые виды уплотнений продаются по длине.

    Характеристики:
    Объемные уплотнения Cat® изготовляются из материалов, которые соответствуют определенным требованиям температуры, химической стойкости и ультрафиолетового воздействия. Размеры уплотнений, геометрия и способ крепления сочетаются с формой окружающих структур, чтобы обеспечить длительную работу уплотнения.

    Используйте оригинальные запасные детали Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации окон, крышек и корпуса кабины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Материал: Резина
    • Общая высота (мм): 29400
    • Тип конструкции: Канал с трубкой сверху
    emp
    6020B

    mg
    14M

    fp
    TK752, 552, 1390, TK741, 541, TK751, 551, 2590, 552 2 541 2

    it
    IT38H, IT62H

    oht
    777D, 772G, 770G OEM 770G, 772G OEM 777E

    comp
    CP-44B CP44B, CS44B, CS-44B CCS7

    wtl
    962H, 950G II 950H, 972H, 980H, 962G II 903C, 938H, 980F, 966H, 901C, 902C, 980C