Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    061-7538: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 061-7538
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0,3
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,07
    • Материал: Фторэластомер (FKM)(75), FKM — фторэластомер
    • Назначение: Применение при высокой температуре, когда требуется сопротивление к воздействию воздуха, топлива, смазочных материалов и гидравлических жидкостей
    • Несовместимые материалы: Амины, тормозные жидкости, охлаждающая жидкость двигателя, негорючие жидкости, кетоны, пар, вода
    • Описание материала: FKM обеспечивает отличные эксплуатационные показатели в большинстве сред применения, включая воздух, моторное масло, дизельное топливо, гидравлическое масло, масло для автоматических коробок передач и дизельное биотопливо. Большинство соединений FKM нельзя использовать с охлаждающей жидкостью/мочевиной. FKM способен выдерживать высокую температуру и демонстрирует устойчивость к абразивному износу и порезам.
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Совместимые материалы: Смазочные материалы на базе сложных эфиров, галогенизированные углеводороды (выше 100 °C), материалы с высокой устойчивостью к сжатию, жидкости на нефтяной основе, жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты, силиконовые жидкости, некоторые кислоты
    • Температура (°F): –40–350
    • Типоразмер (дюймы): 11
    earthmoving compactor
    815B

    wheel-type loader
    924GZ 924G 910E 906 938F 924HZ 924H 966D 910F 966E 908 994F 902 994H 966F 992K 993K 994D 966F II

    engine - generator set
    C175-16 C32 C7.1 C175-20

    engine - truck
    3126 3116 3126E C7 3126B C15 C9 C-12

    petroleum products
    C7 C175-16 3512E

    wheel-type skidder
    525C 545C 535C

    off-highway truck
    777G 789B 793C 793F AC 777F 785C 795F AC 776C 797F 797B 793D 777C 784B 797 789D 789C 793B 784C 793F 785B

    engine - industrial
    C-9 C32 C7 3512E G3616 3516E 3126 G3612 C175-16 C175-20 3126B SPP101

    track-type loader
    953K

    articulated dump truck
    740B

    cold planer
    PM-102

    motor grader
    140K 160M 160M 2 140M 140K 2 120K 160K 12K 140M 2

    wheeled excavator
    W345C MH

    wheel dozer
    854K

    asphalt paver
    AP-1055D BG-260D AP-1000D BG-2455D

    underground articulated truck
    AD55B

    integrated toolcarrier
    IT12B IT14F

    drill
    MD6200

    marine products
    3612 3616 3606 3516E 3512E 3618 3412C C175-16 C280-16 C280-12 C32 3608

    track-type tractor
    D6R II D5C III D3C II D4K2 LGP 53 D5K2 XL D5C D4C II D3C III D4C III D8R D3C D5K2 LGP D6R III 5A PAT D5C PAT 4P D4K2 XL D3K2 XL 3 D4C D5C PATLGP D3K2 LGP

    oem solutions
    CX28