Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    061-8639: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 061-8639
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0,61
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,1
    • Материал: FKM — фторэластомер, Фторэластомер (FKM)(75)
    • Назначение: Применение при высокой температуре, когда требуется сопротивление к воздействию воздуха, топлива, смазочных материалов и гидравлических жидкостей
    • Несовместимые материалы: Амины, тормозные жидкости, охлаждающая жидкость двигателя, негорючие жидкости, кетоны, пар, вода
    • Описание материала: FKM обеспечивает отличные эксплуатационные показатели в большинстве сред применения, включая воздух, моторное масло, дизельное топливо, гидравлическое масло, масло для автоматических коробок передач и дизельное биотопливо. Большинство соединений FKM нельзя использовать с охлаждающей жидкостью/мочевиной. FKM способен выдерживать высокую температуру и демонстрирует устойчивость к абразивному износу и порезам.
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Совместимые материалы: Смазочные материалы на базе сложных эфиров, галогенизированные углеводороды (выше 100 °C), материалы с высокой устойчивостью к сжатию, жидкости на нефтяной основе, жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты, силиконовые жидкости, некоторые кислоты
    • Температура (°F): –40–350
    • Типоразмер (дюймы): 114
    challenger
    75C MTC865 65B 70C 65D MTC845 MT865 MT845 65 85C MT855 MT835 65C 75 MTC855 MTC835

    wheel-type loader
    992K 914G 990K 980H 990 II 980G II 986H 980G 988H 990H 988G 993K 990 988K 986K

    engine - generator set
    C18 3512 3516B 3516 3456 C15 3508B C27 3508 C15 I6 3512B PM3456 C32 C18 I6 3512C 3516C 3406E

    off-highway truck
    777B 773G LRC 773G OEM 772 777E 777D 770G 777G 775G OEM 770 776C 772G 775F 777C 773F 773G 775G 777F 775G LRC

    track-type loader
    953C 973C 963C

    engine - industrial
    C18 3512E 3512 3508 3516E C27 C15 3516C C32 3512B 3516B C-15 3516 C-16 3406E 3456

    articulated dump truck
    D350E II 740 D400E II 740 GC 735 740B 745 745C 735 OEM 735B 735C 740C

    road reclaimer
    RM500B RM-500

    motor grader
    24 24M

    material handler
    MH3024 MH3022 MH3026

    wheeled excavator
    M312 M320 M315 M322D2 MH M318D M318 M315D2 M322F M318C M320D2 M313C M313D M323F M316C M318F M322D MH M316F M316D M324D2 MH M322D M315C M322C M325B W345B II M315D M320F M318C MH M322D2 M318D MH M314F M317D2 W330B

    underground articulated truck
    AD60 AD55B AD30 AD45B AD55

    drill
    MD6310 MD6250

    excavator
    325C FM 365C 385C L 365C L 330C FM 5090B 385B M317F 374F L 345B II MH 325B L 385C L MH 322C FM 374D L 390D L 390F L 365C L MH M318F 385C 390D

    wheel tractor-scraper
    631E 657E 623E 621G 637G 627E 651B 623G 623F 621F 621E 631G 657G 637E 637D 657B 637K 631D 651E 627G 621B 633E II 627F 639D

    earthmoving compactor
    825K 826G 826K 836K 836G 825G II 825C 826H 836H 826G II 825H 826C

    generator
    SR4 SR5

    engine - truck
    3406E C15 C-18 C-15 C18 C-16 C16

    petroleum products
    3512C TH48-E80 C32 C15 TH48-E70 3516C CX31-P600 3512 C27 C18 CX35-P800 CX31-C15I 3516B TH35-E81 TH35-C15I C-15 3512B

    cold planer
    PM-200 PM-201

    forest products
    322C

    wheel dozer
    844 834H 834K 844K 854K 824K 824C 824G II 834G 824G 824H 844H

    asphalt paver
    8-16B BG-210B 10-20B BG-2455C AP-1055B BG-230D AS2251 BG-225B AP-1055D AP355F BG-2255C AP-1000D 8 FT BG-260D BG-2455D AP-800D BG-230 AP-1000B AP300F 10-20WB BG-260C AS2301 AP-655C AP-800C

    pipelayer
    PL87 587T PL83 583T

    integrated toolcarrier
    IT14G

    expanded mining products
    6030 6015B 6015 MD6290 6020B 6040 6015 FS 6018 6040 FS

    track-type tractor
    D6C 140 D10T 141 D5B D11T D8T D6E SR 143 D5 D10N D6D D11R D10T2 D8R II D8N D9T D6D SR D10R D8R