Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    061-9457: УПЛОТНЕНИЕ

    Номер по каталогу: 061-9457
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 2,48
    • Внутренний диаметр (мм): 63,1
    • Внутренний диаметр уплотнения (мм): 63,09
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,14
    • Диаметр поперечного сечения (мм): 3,53
    • Материал: FKM — фторэластомер, Фторэластомер (FKM)(75)
    • Назначение: Применение при высокой температуре, когда требуется сопротивление к воздействию воздуха, топлива, смазочных материалов и гидравлических жидкостей
    • Несовместимые материалы: Амины, тормозные жидкости, охлаждающая жидкость двигателя, негорючие жидкости, кетоны, пар, вода
    • Описание материала: FKM обеспечивает отличные эксплуатационные показатели в большинстве сред применения, включая воздух, моторное масло, дизельное топливо, гидравлическое масло, масло для автоматических коробок передач и дизельное биотопливо. Большинство соединений FKM нельзя использовать с охлаждающей жидкостью/мочевиной. FKM способен выдерживать высокую температуру и демонстрирует устойчивость к абразивному износу и порезам.
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Совместимые материалы: Смазочные материалы на базе сложных эфиров, галогенизированные углеводороды (выше 100 °C), материалы с высокой устойчивостью к сжатию, жидкости на нефтяной основе, жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты, силиконовые жидкости, некоторые кислоты
    • Температура (°C): –40–175
    • Температура (°F): –40–350
    • Типоразмер (дюймы): 230
    wheel tractor-scraper
    623F, 627B, 623G, 627E, 657E, 621E, 621R, 627F, 621B, 613C, 623E, 615C, 627G, 657G, 650B 615, 641B, 621F, 621G, 633D, 660B, 613G, 611, 623B, 621S, 613C II 615C II

    pipelayer
    PL72, 594H, 572G, PL87

    engine - generator set
    3512 3508 3516 C27 G3516 C32 3508C D399 G3508 G3512

    wheel-type loader
    950E, 966D, 990K, 966E, 950, 993K, 966M XE 938G, 994K, 936F, 970F, 992K, 950F, 936E, 972M XE 938F, 966K XE 950B/950E 936, G936, 928G, 924F, 962G, 966F, 910, 960F, 938G II 950F II 930R, 930T, 918F, 950B, 994F, 980G, 966K, 930H, 928F, 994H, 950G, 966C, 928HZ, 966F II 994, 928H

    engine - industrial
    3508 G3516 3512 3516 G3512 C27 C32 G3508 D399

    expanded mining products
    6015B, 6020B, 6030

    articulated dump truck
    740, 745 740C 735C, 745C, D400E, 740 GC D350E

    off-highway truck
    797B, 797F, 785, 777G, 775G OEM 797, 793D, 793, 776B, 775G, 789, 773G OEM 777B, 773G

    engine - truck
    C-15 3408 3406E 3408B 3126 3406C 3406B C15 C-16

    oem solutions
    TR53

    generator
    SR4

    integrated toolcarrier
    IT24F, IT28G, IT28F, IT38F, IT18F, IT12, IT38G II IT38G

    track-type tractor
    8U D6R III 9SU D6T XW D11R, D6T, 8S D7R II D11T, D6T XW PAT D6R, 58L D10N, 9 D6T LGP D6T XL D10T, D8L, 9U D6T LGPPAT 11 11U 58 8 10U D6T XL PAT 8A D10T2, 59 D10R, D11N, D9N, 10SU 59N D6R XL 11SU 183B 10 59L D6R STD

    wheel dozer
    854K, 844K, 814B, 844H, 814F, 824C, 814F II 844, 824S

    track-type loader
    963, 973, 983B, 983

    petroleum products
    3512 C32 CX35-P800 TH48-E70 CX38-P800 C27 CX38-P892 3516

    excavator
    5110B

    earthmoving compactor
    815F II 826C, 815F, 816B, 825 815B, 816F, 825C, 816F II