Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    085-7539: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 085-7539
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 1,05
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,1
    • Материал: NBR — нитрил, Нитрилкаучук (NBR) (90)
    • Назначение: Системы топливоподготовки, работающие при температуре окружающей среды, вспомогательные системы высокого и низкого давления, использующие сжиженный нефтяной газ, гидравлические жидкости (до 10 335 кПа/1500 фунт. на кв. дюйм), уплотнения систем рулевого управления с гидроусилителем, уплотнения термостатов радиаторов
    • Несовместимые материалы: Тормозные жидкости для автомобильной и авиационной техники, высокий уровень озона, кетоны, жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты, сильные кислоты, УФ-излучение
    • Описание материала: NBR — универсальный материал с хорошей устойчивостью к абразивному износу и порезам. Применяется для таких сред, как воздух, моторное масло, дизельное топливо, охлаждающая жидкость/мочевина, гидравлическое масло и масло для автоматических коробок передач. Не используется для дизельного биотоплива.
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Совместимые материалы: Абразивостойкий; синтетические смазочные материалы на основе альфа-олефинов, этиленгликоль, углеводородное топливо, смазочные материалы на основе бензина, силиконовые масла и смазки, вода, охлаждающие жидкости двигателя на водной основе, уплотнения ORFS, STORS
    • Температура (°F): –40–212
    • Типоразмер (дюймы): 121
    wheeled excavator
    M318D MH M315D M322D MH M322D M318C MH M322C M313D M320D2 M318D M316D M313C M317D2 M322D2 MH M318C M315D2 M324D2 MH

    petroleum products
    CX31-C15I TH35-E81 CX31-P600 TH31-E61 CX35-P800

    paving compactor
    CB-534D CB-534C CB-634C CB-545 CB-434C CB-544

    excavator
    325-A L 349E 307 325-A 349E L VG 330-A LN 320N 330-A L 325 L 320-A EL200B 320-A N 320-A L 330 LN 320 L 330-A 330-A L 330B L 320-A S 349E L 315-A 322N 352F 325-A FM L E70B 311-A 325-A LN 322-A LN 349F L 330 L EL240C 317-A N 322 LN 322 L 325 LN 352F-VG 313B 315-A L E110B 352FMHPU E240C EL240B 352F OEM 307-A E300B 317-A EL300B 312-A E240B 322-A N E120B E200B 322-A L 349F 317 N 349E L HVG

    pipelayer
    PL87 587T 583T PL61 PL83 587R

    track-type loader
    963C 953D 973C 963D 953C

    wheel tractor-scraper
    621G 631G 657G 637G 627G 633E II 631E 637E

    mini hydraulic excavator
    307-A 307B

    track-type tractor
    D6K XL D6T D8T D8R D9T D6N D5G D4G D5K LGP D3K XL D8R II D3G D3K LGP D5K XL D6K D4K LGP D6K LGP D4K XL D7E