Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    093-1344: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 093-1344
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 5,51
    • Внутренний диаметр (мм): 140
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,39
    • Диаметр поперечного сечения (мм): 10
    • Материал: NBR — нитрил
    • Описание материала: NBR — универсальный материал с хорошей устойчивостью к абразивному износу и порезам. Применяется для таких сред, как воздух, моторное масло, дизельное топливо, охлаждающая жидкость/мочевина, гидравлическое масло и масло для автоматических коробок передач. Не используется для дизельного биотоплива.
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    wheeled excavator
    M320, M318

    work tool
    GLC85

    forest products
    TK1051

    excavator
    325B L 325 L 322C FM 320C, 345B L 325-A L 330-A 320B L E300, 320B FM LL 322B L 322C, 322B LN 321C 330B L 330C FM 330-A LN 320B S 330-A L 330D L 320 L 325-A FM L 320-A 320N, EL240 330-A L 322-A L 319C 322 L EL240C 318C, 325C FM 325C, 322B, 345B II 320C FM 322N, 325B, 330C L 320B LL 323D L 320B, 320B N 330 L 319D 350 L 320-A L 321B, 330B, 325C L E200B, 350-A 330B LN 322-A LN 325B LN 318B N 325-A LN 323D LN 5080, 323D S