Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    093-1349: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 093-1349
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 6,89
    • Внутренний диаметр (мм): 175
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,39
    • Диаметр поперечного сечения (мм): 10
    • Материал: NBR — нитрил
    • Описание материала: NBR — универсальный материал с хорошей устойчивостью к абразивному износу и порезам. Применяется для таких сред, как воздух, моторное масло, дизельное топливо, охлаждающая жидкость/мочевина, гидравлическое масло и масло для автоматических коробок передач. Не используется для дизельного биотоплива.
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    excavator
    385B, 345B L 330-A 325-A 330C L 325 L 365B II 365C 365B L 350-A L 330 LN 330D L 328D LCR 345B II 365C L 330B, 329D L 330B L 330C LN 345B, 330B LN 374D L 330-A L 330 L 375-A 330C, 336D L 330-A LN