Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    093-1475: Штоковое уплотнение П-образной формы

    Номер по каталогу: 093-1475
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Seal Shape: Type C - Seal Shape: Type Backup Ring

    Предназначено для замены набивки Chevron, вышедшей из использования компанией Caterpillar. Новое уплотнение п-образной манжеты комбинируется с прокладкой для замены оригинальной канавочной набивки Chevron. Комбинированное уплотнение п-образной манжеты и набивка Chevron имеют одинаковое функциональное применение.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 2,36
    • Материал: уретан
    • Наружный диаметр — B (+ 0,002 дюйма, - 0,000 дюйма) (дюймы): 2,87
    • Форма уплотнения: Тип C — сменное кольцо
    • Ширина — A (+0,015 дюйма, -0,000 дюйма) (дюймы): 0,56
    material handler
    M325D MH M325D L MH

    wheeled excavator
    M330D

    mini hydraulic excavator
    308E2 CR 307C, 308E2CR, 308E2 SR 308E SR 308E CR 307B, 308E2SR, 308D 307D 308E 307, 308C

    wheel-type loader
    908

    excavator
    M325D L MH 330D MH 330D L 336D L 345C MH 345C, 330C, 330D, 325D MH M325D MH