Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    093-1477: Штоковое уплотнение П-образной формы

    Номер по каталогу: 093-1477
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Seal Shape: Type C - Seal Shape: Type Backup Ring

    Предназначено для замены набивки Chevron, вышедшей из использования компанией Caterpillar. Новое уплотнение п-образной манжеты комбинируется с прокладкой для замены оригинальной канавочной набивки Chevron. Комбинированное уплотнение п-образной манжеты и набивка Chevron имеют одинаковое функциональное применение.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 2,76
    • Материал: уретан
    • Наружный диаметр — B (+ 0,002 дюйма, - 0,000 дюйма) (дюймы): 3,27
    • Форма уплотнения: Тип C — сменное кольцо
    • Ширина — A (+0,015 дюйма, -0,000 дюйма) (дюймы): 0,56
    wheeled excavator
    M312

    mini hydraulic excavator
    308C

    excavator
    317B LN EL180 317 N E110B, 315-A L 317-A