Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    093-1488: УПЛОТНЕНИЕ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 093-1488
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Тип 5

    Двухкомпонентное уплотнение, состоящее из поршневого кольца и расширительного кольца, которое предотвращает движение масла между штоковой полостью и головкой шатуна цилиндра. Уплотнение поршня обычно изготавливается из тефлона или нейлона для давлений, превышающих 3000 фунт/кв. дюйм (20 670 кПа). Расширительные кольца имеют различную форму и изготавливаются из нитрилкаучука.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр канавки — В (± 0,003 дюйма) (дюймы): 2,99
    • Диаметр отверстия (дюймы): 3,54
    • Форма уплотнения: Тип 5
    • Ширина канавки — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы): 1,52
    mini hydraulic excavator
    307