Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    093-1509: ОПОРНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 093-1509
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорное кольцо

    Описание:
    Опорные кольца предотвращают выдавливание уплотнений в устройствах, работающих при высоком давлении, и могут быть использованы для защиты всей системы герметизации при резком повышении давления.

    Характеристики:
    Опорные кольца Cat® объединяют эластомерные уплотнения и сопрягаемые компоненты, которые таким образом вносят значительный вклад в увеличение срока службы и производительность системы герметизации в устройствах высокого давления.

    Размеры опорных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам и поверхности сопряжения. Материалы подобраны в соответствии с расчетным давлением и для противодействия абразивному износу.

    Опорные кольца могут быть сплошными и составными. Составные кольца используются для облегчения сборки.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Опорные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании, работающем при высоком давлении, таком как гидравлические насосы, клапаны и двигатели.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 3,54
    • Внутренний диаметр (мм): 90
    • Высота поперечного сечения (дюймы): 0,2
    • Высота поперечного сечения (мм): 5
    • Материал: PTFE — политетрафторэтилен
    • Описание материала: PTFE обеспечивает отличные эксплуатационные показатели в таких средах, как воздух, моторное масло, дизельное топливо и охлаждающая жидкость. Однако этот материал легко загрязняется и повреждается при установке. Выдерживает очень высокие температуры.
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 0,07
    • Ширина поперечного сечения (мм): 1,9
    log loaders forestry
    548LL, 325DFMLLA, 325DFMLL, 568LL

    oem solutions
    OEMS

    forestry excavators
    330CFMHW, 325DFMGF, 330CFMST, 548GF

    mini hydraulic excavator
    305.5E 305C CR 305.5D

    track feller bunchers
    521B, 532, 5412

    forest products
    349E, 336D LN 345B II 345D L 350-A L 349E L 349D2, 352F, 345C, 349F L 345B II MH 352F OEM 325D FM 330-A L 349F LXE 330C FM 349D L 345C L 345B, 330B L 330D L 349E L VG 558 350 L 330D FM 330 L 336D L 330-A 340F L UHD 349D2 L 568 FM 325B L 350-A 345B L 340F, 330D MH 340D2 L 330-A L 345C MH 522B, 541 2 2590, 1390, 552 2 541, 551, TK751, 548 1290T, 552, TK752, TK732, TK1051, 2491

    excavator
    349E, 336D LN 345B II 345D L 350-A L 349E L 349D2, 352F, 345C, 349F L 345B II MH 352F OEM 325D FM 330-A L 349F LXE 330C FM 349D L 345C L 345B, 330B L 330D L 349E L VG 558 350 L 330D FM 330 L 336D L 330-A 340F L UHD 349D2 L 568 FM 325B L 350-A 345B L 340F, 330D MH 340D2 L 330-A L 345C MH 522B, 541 2 2590, 1390, 552 2 541, 551, TK751, 548 1290T, 552, TK752, TK732, TK1051, 2491

    drill
    MD6250

    track excavators
    349D2L, 349D, 345DLVG, 345D, 352F, 345BII, 345BL, 349D2, 345DL, 325BL, 336FOEM, 345CVGOEM, 345CMH, 345BIIL, 350L, 345CLVG, 330DL, 349DL, 322BL, 349DLVG, 349FL, 350, 330CL, 330L, 330BL, 336EOEM, 345CL, 336DL, 336DOEM, 352FXE, 340FUHD, 345B, 330

    expanded mining products
    MD6290, MD6240