Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    093-1604: ИЗНОСНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 093-1604
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
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (дюймы): 4,48
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (мм): 113,87
    • Наружный диаметр (дюймы): 4,72
    • Наружный диаметр (мм): 120,00
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы): 1,19
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм): 30,30
    telehandler
    TH340B

    excavator
    312-A E120B, E140