Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    093-1628: КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 093-1628
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Кольцо

    Описание:
    Опорные кольца предотвращают выдавливание уплотнений в устройствах, работающих при высоком давлении, и могут быть использованы для защиты всей системы герметизации при резком повышении давления.

    Характеристики:
    Опорные кольца Cat® объединяют эластомерные уплотнения и сопрягаемые компоненты, которые таким образом вносят значительный вклад в увеличение срока службы и производительность системы герметизации в устройствах высокого давления.

    Размеры опорных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам и поверхности сопряжения. Материалы подобраны в соответствии с расчетным давлением и для противодействия абразивному износу.

    Опорные кольца могут быть сплошными и составными. Составные кольца используются для облегчения сборки.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Опорные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании, работающем при высоком давлении, таком как гидравлические насосы, клапаны и двигатели.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 3,62
    • Внутренний диаметр (мм): 91,9
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (дюймы): 3,62
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (мм): 91,93
    • Высота поперечного сечения (дюймы): 0,16
    • Высота поперечного сечения (мм): 4
    • Материал: PTFE — политетрафторэтилен
    • Наружный диаметр (дюймы): 3,94
    • Наружный диаметр (мм): 100,00
    • Описание материала: PTFE обеспечивает отличные эксплуатационные показатели в таких средах, как воздух, моторное масло, дизельное топливо и охлаждающая жидкость. Однако этот материал легко загрязняется и повреждается при установке. Выдерживает очень высокие температуры.
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 0,23
    • Ширина поперечного сечения (мм): 5,9
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы): 0,25
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм): 6,25
    excavator
    325 LN 325 L EL200B 320 L 325-A LN 311-A 320B L 322-A L 322B L E110B, 320C, 322C, 325-A L 320-A N 322C FM 325B L 325-A EL240B 320B, 320-A 320-A L EL240C 322 L