Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    093-1872: ВТУЛКА

    Номер по каталогу: 093-1872
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Бронзовый подшипник поддерживающего катка гусеничной ленты

    Описание:

    • Обратная бронзовая втулка поддерживающего катка гусеничной ленты имеет большую опорную площадь, обеспечивающую лучшее распределение нагрузки внутри поддерживающего катка. Внутренняя полированная поверхность с бронзовым покрытием поглощает мелкие частицы, которые могут повредить вал и уплотнения.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 78,74
    • Диаметр (мм): 88,9
    • Длина (мм): 88,9
    excavator
    E180, EL180