Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    095-1777: ОПОРНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 095-1777
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорное кольцо

    Описание:
    Опорные кольца предотвращают выдавливание уплотнений в устройствах, работающих при высоком давлении, и могут быть использованы для защиты всей системы герметизации при резком повышении давления.

    Характеристики:
    Опорные кольца Cat® объединяют эластомерные уплотнения и сопрягаемые компоненты, которые таким образом вносят значительный вклад в увеличение срока службы и производительность системы герметизации в устройствах высокого давления.

    Размеры опорных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам и поверхности сопряжения. Материалы подобраны в соответствии с расчетным давлением и для противодействия абразивному износу.

    Опорные кольца могут быть сплошными и составными. Составные кольца используются для облегчения сборки.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Опорные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании, работающем при высоком давлении, таком как гидравлические насосы, клапаны и двигатели.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (мм): 7
    • Высота поперечного сечения (мм): 1,5
    • Материал: PTFE — политетрафторэтилен
    • Описание материала: PTFE обеспечивает отличные эксплуатационные показатели в таких средах, как воздух, моторное масло, дизельное топливо и охлаждающая жидкость. Однако этот материал легко загрязняется и повреждается при установке. Выдерживает очень высокие температуры.
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина поперечного сечения (мм): 1,2
    mex
    305 304

    exc
    330D L 390D L 349D L 390D, 318D L 325D L 374D L 312D, 312D2, 336D L 336D2 L 314D CR 319D LN 312D L 385C FS M325D MH 345C L 318D2 L 330D, 345D L 325D MH 345C, 318B N 319D 324D L 385C, 324D FM 319D L 312B L 336D LN 317 N 345D, 315D L 330D MH 312B, 313D, 336D, 365C 325D, 349D2 L 349D2, 318D2 M325D L MH 318B, 313D2, 312D2 GC 336D2, 330D LN 324D, 385C L 336D2 GC 313D2 GC 317B L 340D L 312D2 L 330D FM 311D LRR 385C L MH 324D FM LL 365C L 324D LN 312, 314D LCR 349D, 317, 315, 325D FM LL 325D FM 317B LN 345C MH 340D2 L 315B L 345D L VG 313D2 LGP

    whex
    M330D