Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    095-1781: ОПОРНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 095-1781
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорное кольцо

    Описание:
    Опорные кольца предотвращают выдавливание уплотнений в устройствах, работающих при высоком давлении, и могут быть использованы для защиты всей системы герметизации при резком повышении давления.

    Характеристики:
    Опорные кольца Cat® объединяют эластомерные уплотнения и сопрягаемые компоненты, которые таким образом вносят значительный вклад в увеличение срока службы и производительность системы герметизации в устройствах высокого давления.

    Размеры опорных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам и поверхности сопряжения. Материалы подобраны в соответствии с расчетным давлением и для противодействия абразивному износу.

    Опорные кольца могут быть сплошными и составными. Составные кольца используются для облегчения сборки.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Опорные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании, работающем при высоком давлении, таком как гидравлические насосы, клапаны и двигатели.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0,55
    • Внутренний диаметр (мм): 14
    • Высота поперечного сечения (дюймы): 0,08
    • Высота поперечного сечения (мм): 2
    • Материал: PTFE — политетрафторэтилен
    • Описание материала: PTFE обеспечивает отличные эксплуатационные показатели в таких средах, как воздух, моторное масло, дизельное топливо и охлаждающая жидкость. Однако этот материал легко загрязняется и повреждается при установке. Выдерживает очень высокие температуры.
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 0,05
    • Ширина поперечного сечения (мм): 1,2
    oem solutions
    OEMS

    mini hydraulic excavator
    304E2 CR 305E2 307B, 307C, 305.5E2 CR 304E2 303.5E2 CR 304D CR 304E 303.5D 305.5, 304.5, 306, 303.5E 305E2 CR 303.5E2 305.5E2 303C CR 304.5E2 308C 303.5C 306E2

    wheel-type skidder
    518C

    excavator
    325-A E70B, 322-A L 312D2, 313D2 GC 320-A 322-A LN 320 L 312D2 L 312E L 314E LCR 325-A L 313D2, EL240C 322 L E110B, 312D2 GC E650, 325 L E200B, 320N, 314F CR 330 L E300B, 312E, 313F L 320-A N 312D L 320-A L E70, 322-A N 313D, 322N, 313F 375-A E240, E140, EL240B 312D, 322 LN E180

    track excavators
    311DLRR