Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    095-1783: ОПОРНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 095-1783
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Backup Ring

    Описание:
    Опорные кольца предотвращают выдавливание уплотнений в устройствах, работающих при высоком давлении, и могут быть использованы для защиты всей системы герметизации при резком повышении давления.

    Характеристики:
    Опорные кольца Cat® объединяют эластомерные уплотнения и сопрягаемые компоненты, которые таким образом вносят значительный вклад в увеличение срока службы и производительность системы герметизации в устройствах высокого давления.

    Размеры опорных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам и поверхности сопряжения. Материалы подобраны в соответствии с расчетным давлением и для противодействия абразивному износу.

    Опорные кольца могут быть сплошными и составными. Составные кольца используются для облегчения сборки.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Опорные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании, работающем при высоком давлении, таком как гидравлические насосы, клапаны и двигатели.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (мм): 16
    • Высота поперечного сечения (мм): 2
    • Материал: PTFE — политетрафторэтилен
    • Описание материала: PTFE обеспечивает отличные эксплуатационные показатели в таких средах, как воздух, моторное масло, дизельное топливо и охлаждающая жидкость. Однако этот материал легко загрязняется и повреждается при установке. Выдерживает очень высокие температуры.
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина поперечного сечения (мм): 1,2
    log loaders forestry
    568LL, 538LL

    pipelayers
    561N

    mex
    308E2SR, 308E2 CR 308E2CR, 308E2 SR 307E2 308E2 308D 308E CR 307D 308E 308E SR 307E

    exc
    320C, 568 FM 318D2 L 313D2 LGP 325F 345B L 345B II 323D S 314E CR 318D2 318C, 314E LCR 330C L 323F 315C, 320E LN 558 319D 322C, 329E LN 319D LN 323F L 320B L 312D, 311D LRR 326F LN 311C 325D L 313D2, 316E L 365B, 336F LN 320D L 336E L 336F, 330F, 324E L 315D L 312B, 365B II 324E, 345C, 316F L 336E LN 312C, 315F LCR 340F L UHD 336F L 312E L 320E L 330D L 340F L LRE 325D, 323D L 312C L 320E, 336E, 318B N 314D CR 318F L 330F L 313D, 312D L 323F SA 320D2 L 314C 323F OEM 312D2, 322C FM 538 340F, 312E, 345C L 329E, 312B L 318B, 326F, 324D, 326F L 314D LCR 330D, 325C L 324D FM 313B 322B L 312D2 GC 330F LN 329E L 320E RR 317 N 330C, 313D2 GC 315, 330FMHPU 323E L 320B N 311F LRR 323E LN 330C LN 325F LCR 336FMHPU 312D2 L 325C, 325D FM 320F L 325B L 320B S 320D LRR 315B L 323F LN 319D L 385C L 313F 568 FM LL 330D FM 312F, 324D L 336D L 320E LRR 317B LN 313F L 385B, 317B L 329F L 335F 336E HVG 318E L 335F LCR 322B LN 321C 317, 323D LN 319C 320D, 320D2, 312, 330D LN 318D L 385C, 314F CR 323E SA 320D RR 330F OEM 345B, 324D LN 324E LN 330 L 320B

    forestry excavators
    538GF, 322CFMHW, 568GF, 548GF

    whex
    M316C, M318C, M313C, M315C, M322C, M318C MH

    fp
    1090, 548 558

    track excavators
    320C, 320B, 312D, 330C, 318B, 322C, 330, 307D 326FL, 323ESA, 322BLN, 322CL, 325DL, 315FLCR, 325CCR, 318D2L, 323DLN, 320EL, 330DL, 336FL, 313BCR, 329ELN, 319DLN, 325CL, 345BL, 323DL, 324DL, 326FLN, 320CL, 318DL, 311DLRR, 330CL, 336FLN, 345CL, 320ERR, 330L, 325L, 325B, 322B, 315, 322L, 315B, 330FL, 330FLN

    pipe
    561M, 561N