Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    095-1793: ОПОРНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 095-1793
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Split Backup Ring

    Описание:
    Опорные кольца предотвращают выдавливание уплотнений в устройствах, работающих при высоком давлении, и могут быть использованы для защиты всей системы герметизации при резком повышении давления.

    Характеристики:
    Опорные кольца Cat® объединяют эластомерные уплотнения и сопрягаемые компоненты, которые таким образом вносят значительный вклад в увеличение срока службы и производительность системы герметизации в устройствах высокого давления.

    Размеры опорных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам и поверхности сопряжения. Материалы подобраны в соответствии с расчетным давлением и для противодействия абразивному износу.

    Опорные кольца могут быть сплошными и составными. Составные кольца используются для облегчения сборки.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Опорные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании, работающем при высоком давлении, таком как гидравлические насосы, клапаны и двигатели.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • Внутренний диаметр (дюймы): 1,26
    • Высота поперечного сечения (дюймы): 0,12
    • Материал: PTFE — политетрафторэтилен
    • Описание материала: PTFE обеспечивает отличные эксплуатационные показатели в таких средах, как воздух, моторное масло, дизельное топливо и охлаждающая жидкость. Однако этот материал легко загрязняется и повреждается при установке. Выдерживает очень высокие температуры.
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 0,05
    material handler
    MH3295

    integrated toolcarrier
    IT62G

    excavator
    390D L 365B, 365C L 349D2, 349D L 385C L 390F 385C, 345D L 349D, 365B II 365B L 325D L 385B, 349D2 L 365C 374F L 385C L MH 365C L MH 390F L 374F 390D, 374D L 345D, 5110B 345D L VG 5090B

    track excavators
    390FMHOEM