Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    095-2038: ШАЙБА

    Номер по каталогу: 095-2038
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительная шайба

    Описание:
    Уплотнительные шайбы используются для предотвращения утечек через болтовые отверстия в устройствах низкого давления.

    Характеристики:
    Уплотнительные шайбы Cat® изготовлены из стали, и их средняя часть покрыта каучуком.

    Резиновый материал выбирается с учетом совместимости с температурой и жидкостью приложения.

    Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций. Обычное уплотнение и уплотнение Cat — это две большие разницы.

    Применение:
    Уплотнительные шайбы используются для болтовых соединений, требующих защиты от утечек.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0,31
    • Внутренний диаметр (мм): 7,8
    • Материал: Резина/сталь
    • Наружный диаметр (дюймы): 0,53
    • Наружный диаметр (мм): 13,5
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Толщина стали (дюймы): 0,08
    • Толщина стали (мм): 2
    engine - machine
    3046

    wheel-type loader
    910G

    excavator
    323D S 320B U 315C, 311-A 311D LRR 312-A 320C, 319D LN 312D, 320-A L 321B, 320D L 320D LRR 323D L EL200B 320 L 320-A 320D RR 320B, 320D LN 318D L 320D, 321C 314C 315D L 320C FM 312D L 320B LL 319D L 323D LN E120B, 314D LCR 319C 313D, 321D LCR 311B, E200B, 312C, 311C 318C, 314D CR 312C L 320D FM 323D