Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    095-7387: ОПОРНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 095-7387
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорное кольцо

    Описание:
    Опорные кольца предотвращают выдавливание уплотнений в устройствах, работающих при высоком давлении, и могут быть использованы для защиты всей системы герметизации при резком повышении давления.

    Характеристики:
    Опорные кольца Cat® объединяют эластомерные уплотнения и сопрягаемые компоненты, которые таким образом вносят значительный вклад в увеличение срока службы и производительность системы герметизации в устройствах высокого давления.

    Размеры опорных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам и поверхности сопряжения. Материалы подобраны в соответствии с расчетным давлением и для противодействия абразивному износу.

    Опорные кольца могут быть сплошными и составными. Составные кольца используются для облегчения сборки.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Опорные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании, работающем при высоком давлении, таком как гидравлические насосы, клапаны и двигатели.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 6,53
    • Высота поперечного сечения (дюймы): 0,18
    • Материал: Пластиковый
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 0,08
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    324E L 320 GC 323F SA 323F 325C, 320D2, 326D2, 320C, 329D2 L 319D L 323D LN 316E L 325D L 325F LCR 330D2 L 320D2 L 329E L 319D LN EL180 324D, 326D2 L 320D LN 325-A 329D L 320D2 GC 320E, 322 LN 321D LCR 320E LRR 315D L 322C, 325 L 320C L 318F L 325-A L 323D L 322-A N 323, 336D L 329E, 322-A 320F L 320-A N 323E L 330F, 316F L 326F, 320-A 320D LRR 326D L EL240 320-A L 318B, 324D L 329D2, 325F 318D L 320B, 323E SA 320D L 320E L 323D SA 320D RR 320B U 313D2 LGP 320 L 325D, 322 L 323D S 323D, 320D, 320B LU 322B L 325C L 323D2 L 329E LN 315C, 320E LN 322-A LN 322-A L 326F L 318D2 330F L 320, 325-A FM L 318D2 L 321B, 324D LN 330D2 320D GC 330B, 325B, 324E LN 325B L 323F L 318E L 319D 324E