Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    095-8017: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 053C

    Номер по каталогу: 095-8017
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 2,73
    • Внутренний диаметр (мм): 69,4
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,12
    • Диаметр поперечного сечения (мм): 3,1
    • Материал: FKM — фторэластомер
    • Описание материала: FKM обеспечивает отличные эксплуатационные показатели в большинстве сред применения, включая воздух, моторное масло, дизельное топливо, гидравлическое масло, масло для автоматических коробок передач и дизельное биотопливо. Большинство соединений FKM нельзя использовать с охлаждающей жидкостью/мочевиной. FKM способен выдерживать высокую температуру и демонстрирует устойчивость к абразивному износу и порезам.
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.