Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    095-8023: ОПОРНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 095-8023
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорное кольцо

    Описание:
    Опорные кольца предотвращают выдавливание уплотнений в устройствах, работающих при высоком давлении, и могут быть использованы для защиты всей системы герметизации при резком повышении давления.

    Характеристики:
    Опорные кольца Cat® объединяют эластомерные уплотнения и сопрягаемые компоненты, которые таким образом вносят значительный вклад в увеличение срока службы и производительность системы герметизации в устройствах высокого давления.

    Размеры опорных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам и поверхности сопряжения. Материалы подобраны в соответствии с расчетным давлением и для противодействия абразивному износу.

    Опорные кольца могут быть сплошными и составными. Составные кольца используются для облегчения сборки.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Опорные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании, работающем при высоком давлении, таком как гидравлические насосы, клапаны и двигатели.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0,39
    • Внутренний диаметр (мм): 10
    • Высота поперечного сечения (дюймы): 0,08
    • Высота поперечного сечения (мм): 2
    • Материал: PTFE — политетрафторэтилен
    • Описание материала: PTFE обеспечивает отличные эксплуатационные показатели в таких средах, как воздух, моторное масло, дизельное топливо и охлаждающая жидкость. Однако этот материал легко загрязняется и повреждается при установке. Выдерживает очень высокие температуры.
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 0,05
    • Ширина поперечного сечения (мм): 1,2
    mini hydraulic excavator
    307-A

    excavator
    349F L 315F LCR 313F 313D2, 349E L 314E LCR 312E L 311F LRR 314F CR 312D L 352F, 312D2 GC 312D2 L 314E CR 312E, 352FMHPU 349E L VG 312D, 312D2, 349E, 349F, 352F OEM 312F GC 349FL, 349FLVG, 311DLRR

    track excavators
    349F L 315F LCR 313F 313D2, 349E L 314E LCR 312E L 311F LRR 314F CR 312D L 352F, 312D2 GC 312D2 L 314E CR 312E, 352FMHPU 349E L VG 312D, 312D2, 349E, 349F, 352F OEM 312F GC 349FL, 349FLVG, 311DLRR