Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    096-0231: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 096-0231
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Башмак траковой ленты (самоочищающийся)

    Описание:

    • Башмаки гусеничной ленты обеспечивают движение и сцепление с дорогой и защищают гусеничную ленту.

    Характеристики:

    • Самоочищающиеся башмаки предназначены для использования на рыхлых, грязных почвах. Перемещаясь по звездочке и направляющему колесу, башмаки отделяются друг от друга, вызывая падение твердых частиц. Эти литые стальные башмаки имеют ширину, делающую их пригодными только для машин LGP и непригодными для работы с высокоабразивными материалами в условиях высоких ударных нагрузок.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (дюймы): 0,6299
    • Тип башмака: Самоочищающиеся
    • Ширина башмака (дюймы): 30,3
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.