Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    096-1054: ОПОРНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 096-1054
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорное кольцо

    Описание:
    Опорные кольца предотвращают выдавливание уплотнений в устройствах, работающих при высоком давлении, и могут быть использованы для защиты всей системы герметизации при резком повышении давления.

    Характеристики:
    Опорные кольца Cat® объединяют эластомерные уплотнения и сопрягаемые компоненты, которые таким образом вносят значительный вклад в увеличение срока службы и производительность системы герметизации в устройствах высокого давления.

    Размеры опорных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам и поверхности сопряжения. Материалы подобраны в соответствии с расчетным давлением и для противодействия абразивному износу.

    Опорные кольца могут быть сплошными и составными. Составные кольца используются для облегчения сборки.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Опорные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании, работающем при высоком давлении, таком как гидравлические насосы, клапаны и двигатели.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (мм): 80
    • Высота поперечного сечения (мм): 6,4
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина поперечного сечения (мм): 3
    mex
    308E CR 307C, 308E2SR, 308E2 CR 308E 308E2CR, 307D 308E2 SR 308C 308E SR 308D

    exc
    312D, 314D LCR 313D, 318B N 312C, 319D LN 312E, 312B L 318D2 L 315, 311D LRR 318B, 315D L 319D L 315C, 314D CR 318F L 312, 312D L 314E LCR 312C L 318C, 316F L 314C 316E L 317, M318F, 315F LCR 314E CR M317F, 313D2 LGP 315B L 318E L 312B, 312E L 319D 319C 317B L 313D2, 311C 317 N 313B 317B LN 314F CR 318D L

    whex
    M318, M315C, M320F, M320D2, M318C, M315D, M322D, M316C, M315, M318F, M317D2, M318D MH M323F M318D, M316F, M316D, M324D2 MH M322D MH M322D2 MH M318C MH

    mh
    MH3024, MH3022

    ttl
    973D, 973