Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    096-1055: ОПОРНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 096-1055
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорное кольцо

    Описание:
    Опорные кольца предотвращают выдавливание уплотнений в устройствах, работающих при высоком давлении, и могут быть использованы для защиты всей системы герметизации при резком повышении давления.

    Характеристики:
    Опорные кольца Cat® объединяют эластомерные уплотнения и сопрягаемые компоненты, которые таким образом вносят значительный вклад в увеличение срока службы и производительность системы герметизации в устройствах высокого давления.

    Размеры опорных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам и поверхности сопряжения. Материалы подобраны в соответствии с расчетным давлением и для противодействия абразивному износу.

    Опорные кольца могут быть сплошными и составными. Составные кольца используются для облегчения сборки.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Опорные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании, работающем при высоком давлении, таком как гидравлические насосы, клапаны и двигатели.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 2,56
    • Внутренний диаметр (мм): 65
    • Высота поперечного сечения (дюймы): 0,25
    • Высота поперечного сечения (мм): 6,4
    • Материал: PTFE — политетрафторэтилен
    • Описание материала: PTFE обеспечивает отличные эксплуатационные показатели в таких средах, как воздух, моторное масло, дизельное топливо и охлаждающая жидкость. Однако этот материал легко загрязняется и повреждается при установке. Выдерживает очень высокие температуры.
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 0,12
    • Ширина поперечного сечения (мм): 3
    wheeled excavator
    M314F, M315D2, M313D, M312, M317D2, M313C

    mini hydraulic excavator
    307B, 308E2 CR 308D 308E

    excavator
    312-A 325D L 320B N 322C FM 320C, 320 L 320B S 312C, 330B L 320D, 312B, E240, 325D, 322C, 322B, 312C L 325-A L 314C 325-A 322B L M315F, 320-A E200B, EL240B 329D, 325 L 324D, 329D L 325C, 323D L 312B L 330C, E110B, 311B, 324D L 322 L E240C, EL240 325 LN 320B, 320B L 325B L EL180 320-A L