Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    096-1571: КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 096-1571
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ring

    Описание:
    Опорные кольца предотвращают выдавливание уплотнений в устройствах, работающих при высоком давлении, и могут быть использованы для защиты всей системы герметизации при резком повышении давления.

    Характеристики:
    Опорные кольца Cat® объединяют эластомерные уплотнения и сопрягаемые компоненты, которые таким образом вносят значительный вклад в увеличение срока службы и производительность системы герметизации в устройствах высокого давления.

    Размеры опорных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам и поверхности сопряжения. Материалы подобраны в соответствии с расчетным давлением и для противодействия абразивному износу.

    Опорные кольца могут быть сплошными и составными. Составные кольца используются для облегчения сборки.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Опорные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании, работающем при высоком давлении, таком как гидравлические насосы, клапаны и двигатели.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (мм): 132
    • Высота поперечного сечения (мм): 4
    • Материал: PTFE — политетрафторэтилен
    • Описание материала: PTFE обеспечивает отличные эксплуатационные показатели в таких средах, как воздух, моторное масло, дизельное топливо и охлаждающая жидкость. Однако этот материал легко загрязняется и повреждается при установке. Выдерживает очень высокие температуры.
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина поперечного сечения (мм): 7,9
    log loaders forestry
    538LL

    exc
    320D L 326D2, 320D2, 326F, 325C L 329E L 325D L 320C, 323F 326F L 538 320D2 GC 320D2 L 323F LN 325F 326F LN 328D LCR 323F SA 321D LCR 320D FM 324D, 323D L 329E, 320D, 323, 330D2 323D, 320C FM 330F, 326D L 330F OEM 320B N 323D2 L 323F OEM 326D2 L 329D L 329F L 324D L 320B L 320B FM LL 320E L 323F L 320D GC 320D LRR 330D2 L 330F L 329D2 L 320E, 324E LN 329E LN 324E, 320, 320B, 322C, 323E SA 335F 324D FM 320F L 325C, 335F LCR 329D2, 330F LN 320D RR 320E LRR 323E L 329D, 325F LCR 320D2 FM 325D FM 320E RR 325D, 320B S 323D2 320D FM RR 321C 324E L 320 GC 320C L 320D LN 320E LN 323E LN 323D LN 323D SA 320B LL

    forestry excavators
    538GF, 320CFMST, 548GF

    fp
    551, 521B, 541 2 522B, 548 552 2 558 1390, 552, TK751, 541, 2590, TK741

    track excavators
    324D, 320D, 320D2L, 326D2L, 320D2, 320C, 320-07, 330D2L, 329DLOEM, 324DL, 322C, 329D, 323ESA, 320DL, 325CCR, 329DL, 322CL, 320ERR, 329D2L, 329ELN, 320EL, 320CL, 326FLN, 325CL, 326FL, 325DLOEM, 321DLCR, 320BL, 325B, 325BL, 322B, 320BLU, 330FL, 330FLN